Termékek közzététele
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
    Ideal Standard

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    Specifikáció
    • Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA1504
    • TermékcsaládARCHIMODULE
    • TermékcsoportShower
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)83
    • Szélesség (mm)83
    • Mélység (mm)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika