Termékek közzététele
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
    Ideal Standard

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Specifikáció
    • Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA1505
    • TermékcsaládARCHIMODULE
    • TermékcsoportShower
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)83
    • Szélesség (mm)166
    • Mélység (mm)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika