Termékek közzététele
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
    Ideal Standard

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7/5 csillag4.7(42 vélemény)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    Specifikáció
    • Kunststof douchekop D200mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7571
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower Heads
    • Megjelenés dátuma2021-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)1108
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)4.83
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika