Termékek közzététele
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
    Ideal Standard

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Specifikáció
    • CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD973
    • TermékcsaládCeraline Nuovo
    • TermékcsoportSpouts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)189
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.43
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin spouts
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika