Termékek közzététele
Connect Air hexagon bath tub
Ideal Standard

Connect Air hexagon bath tub

Connect Air hexagon bath tub
Specifikáció
  • Connect Air hexagon bath tub
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE1069
  • TermékcsaládCONNECT AIR
  • TermékcsoportBath Tub
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)1900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs