Termékek közzététele
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin No Tap Deck
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin No Tap Deck
    Ideal Standard

    Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin No Tap Deck

    Concept sphere 38 cm countertop washbasin, no tap deck with overflow
    Specifikáció
    • 38 cm countertop washbasin, no tap deck with overflow
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE5023
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCounter top washbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)166
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)381
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)5.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins