Termékek közzététele
Conca BSN UN 120X37X55 2 DR  NOWTOP  WHMT
Conca BSN UN 120X37X55 2 DR  NOWTOP  WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 120X37X55 2 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, 1200 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish
    Specifikáció
    • Vanity unit, 1200mm wide 372 mm deep and 550 mm high, without countertop, for combination with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external full extension drawers. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3951
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportBathroom_Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)1202
    • Mélység (mm)373
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Nettó tömeg (kg)41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets