Termékek közzététele
I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.
I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.
    Ideal Standard

    I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    I.life Bath Tub corner 140x140 cm
    Specifikáció
    • I.life Bath Tub corner 140x140 cm - White
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4766
    • TermékcsaládI.life
    • TermékcsoportBath
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)1400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)24.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs

    Termék elérhetősége

    Európa