Termékek közzététele
Designer Door Face Protection
Designer Door Face Protection
Designer Door Face Protection
    INPRO EUROPE

    Designer Door Face Protection

    2.6/5 csillag2.6(13 vélemény)
    Protect your doors from everyday wear and tear with Designer Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a finished look with factory beveled edges.
    Specifikáció
    • *Add a decorative touch with Palladium® Designer Door Face Protectors in three styles while protecting doors from scratches and dents *Achieve a finished look with factory beveled edges *Coordinate interiors with 100 Standard Colors and 11 Global Colours *Installs easily with a peel and stick adhesive backing *GREENGUARD Indoor Air and Children & Schools Certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesigner-Door-Face-Protection
    • TermékcsaládDoor and Frame Protection
    • TermékcsoportDoor Protection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33_45
    • Uniclass 2015 leírásKick plates
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 26 33
    • CSI MasterFormat 2014 névDoor and Frame Protection
    • OmniClass szám23-17 11 11 25
    • OmniClass névDoor Accessories
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors