Termékek közzététele
iE1 Electron Series Tankless Heat Pump Water Heater

iE1 Electron Series Tankless Heat Pump Water Heater

THE WORLD'S FIRST TANKLESS HEAT PUMP WATER HEATER

Intellihot offers the best electric water heating system that is healthy and sustainable. Redundancy and connectivity support mission-critical hot water needs.

Our Electron series is the industry’s first electric tankless heat pump water heater for commercial use, which runs on electricity and heats water from energy stored in a thermal battery. It produces clean, healthy, and efficient hot water without storage while providing the utmost reliability.

iE1 is fully electric and uses a CO2 based refrigerant with a Global Warming Potential (GWP) of 1.

Specifikáció
  • iE1 Key Features:

    • No storage, tankless, heats on-demand
    • Uses CO2, GWP of 1
    • Suitable for high-pressure multistory buildings
    • Handles tough hard water scale
    • Produces water up to 170°F
    • Cellular connectivity with 24/7 factory monitoring
    • Automatic software update over the air
    • Grid enabled (CTA-2045)
    • Wirelessly cascade over Bluetooth up to 4 units
    • Can be installed indoors or outdoors
    • Compact and lightweight
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóie1-electron-series-tankless-heat-pump-water-heater
  • Termékcsaládi Series
  • TermékcsoportElectron
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásHőcserélő
  • ETIM-kódEC000392
  • ETIM-névInstantaneous water heater
  • UNSPSC névCommercial water heaters
  • UNSPSC kód40101826
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-31 29 11
  • OmniClass névInstantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika