Termékek közzététele
ISOPAN Isobox
ISOPAN Isobox
    Isopan

    ISOPAN Isobox

    Polyurethane sandwich panel for walls, with micro-ribbed finishing and exposed fixing. It can be installed vertically or horizontally. UTILIZATION Isobox is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities, garages and internal partitions. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double micro-ridged profiled metal skin - Polyurethane insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIsobox
    • TermékcsaládWall Panel
    • TermékcsoportExposed fixing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-02
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615