Termékek közzététele
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
    Jansen AG

    JANSEN Art'15 50 door

    The extremely reduced face width of JANSEN Art'15 50, the new non-insulated steel profile system from Jansen, allows a unique design, while the steel material ensures a long service life. In this way, JANSEN Art'15 50 not only meets the high design demands of ambitious architects, but also the high expectations of discerning clients in terms of design and function. JANSEN Art'15 50 doors and partitions separate the entrance hall from the living space, the kitchen from the dining area, or the home office from the living room, without compromising on the generous space. The extremely narrow, highly resilient steel profile system always ensures durable, highly stable constructions in an unparalleled slimline frame.

    Specifikáció
    • 01-02-01-02

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Art15_door
    • TermékcsaládUninsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-20
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003535
    • ETIM-névInterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors