Termékek közzététele
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    The JANSEN Economy 60 anti-finger-trap door meets the product standard EN 14351-1 for external doors and is CE-certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the Janisol range of profiles. Integrated door closers and automatic door drives can also be fitted.

    Specifikáció
    • 01-02-01-04

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • TermékcsaládUninsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-26
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors