Termékek közzététele
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 fire protection door

    With the well-known JANSEN Economy profiles class E30/EW30/E60/EW60 fire doors and fixed lights up to class E90 can be fitted. The appearance of the Jansen Economy doors is identical with that of the JANSEN JANISOL 60 EI30 and JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire safety systems. The profiles of the 60 depth have very narrow face widths. JANSEN Economy profiles allow smoke protection system components with cost-effective flush smoke protection doors complying with DIN 18095. A variety of doors with different designs and functions have been tested and approved.

    Specifikáció
    • 01-02-03-05

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_economy_60_fire_protection_door
    • TermékcsaládSmoke and fire protection steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-01
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 leírásFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFire and Smoke Protection
    • OmniClass szám23-17 11 31 11 17
    • OmniClass névFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II kódD40
    • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION