Termékek közzététele
JANSEN JANISOL 70 Door
JANSEN JANISOL 70 Door
JANSEN JANISOL 70 Door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 Door

    With shells from the JANSEN JANISOL 60 door system and insulators from the JANSEN JANISOL PRIMO system, the new JANSEN JANISOL 70 door system combines proven quality and the option of using triple insulated glass.

    Specifikáció
    • 01-02-02-03

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_janisol_70_door
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-25
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors