Termékek közzététele
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 folding partition

    The JANSEN JANISOL 60 folding partition is based on the thermally insulated JANSEN JANISOL 60 system and is flexible in use. It can be used as a room divider or for the exterior. The proven system – newly developed for flexible openings – can be opened inwards or outwards. Slender steel profiles and narrow face widths result in robust, hard-wearing and durable folding partitions.

    Specifikáció
    • 01-04-01-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_folding_partition
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportFolding and sliding doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-17
    • Verziószám3
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 leírásSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 35 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névAccordion Folding Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 21
    • OmniClass névFolding Metal Doors