Termékek közzététele
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 window

    With JANSEN JANISOL ARTE 66, Jansen is expanding its range of systems to include an attractive variation. The basic depth of 66 mm enables the use of stronger glass, with a vent height of up to 2300 mm. This makes it possible to have the turn/tilt opening type, even with the special requirements of listed buildings for narrow frames. With the concealed fittings, they meet architects' and developers' demands for a uniform design and clear lines which do not allow any visual interruption. The Euro grooves make it easier for fabricators to install the fittings, while the new glazing bead system facilitates installation of the panes. Fabrication with push-in gasket or dry glazing takes place in the usual way, as with the JANSEN JANISOL 60 and JANSEN JANISOL ARTE 60 steel profiles – this ensures a high level of process reliability.

    Specifikáció
    • 01-01-05-02

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_Arte_66_window
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-20
    • Verziószám5
    • Mélység (mm)66
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 leírásSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13
    • OmniClass névMetal Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows