Termékek közzététele
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 window

    The slender profile face widths on the JANSEN JANISOL 60 windows made of steel or stainless steel provide space for creativity and lend the building a quite special character. Whether it is sash bar variants, arched windows or large-element glazing: the Janisol window system is particularly suitable for use in new buildings as well as for the refurbishment of existing building fabric.

    Specifikáció
    • 01-01-02-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_window
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-17
    • Verziószám5
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 leírásSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13
    • OmniClass névMetal Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows