Termékek közzététele
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 window

    With only 60 mm installation depth, the thermally broken steel profiles achieve excellent thermal insulation values and make an active contribution to environmentally compatible sustainable building. The assembly and manufacture of JANSEN JANISOL Primo 60 and combination with JANSEN JANISOL 60 systems are simplified by the use of identical profile cross sections.

    Specifikáció
    • 01-01-02-02

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_Primo_window
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-17
    • Verziószám3
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 leírásSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13
    • OmniClass névMetal Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows