Termékek közzététele
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap

    The rounded half shells minimise the risk of injury with the secondary closing edge. This allows crush and shear points to be avoided according to DIN 18650. Thanks to low-maintenance, high-performance strip hinges the Janisol 60 anti-finger-trap doors are particularly well-suited to buildings with regular public access as well as shopping centres, schools or hospitals. The Janisol 60 anti-finger-trap doors fulfil the EN 14351-1 product standard for external doors and are CE certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the JANSEN JANISOL 60 profile range. Furthermore, integral door closers and automatic revolving door drives can be fitted.

    Specifikáció
    • 01-02-02-02

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_janisol_door_anti-finger-trap
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-03
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors