Termékek közzététele
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door

    The JANSEN JANISOL 60 lift-and-slide door programme re-defines the living room. The proven system, which has been re-developed for large openings, allows the indoors and the outdoors to merge and in this way creates a unique, open living space. The bottom threshold made of high-quality, glass-fibre reinforced plastic makes it possible, on the one hand, to form a disable access threshold and, on the other hand, also guarantees optimal thermal insulation. The JANSEN JANISOL lift-and slide doors are CE-compliant and have been tested at ift Rosenheim.

    Specifikáció
    • 01-04-01-02

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_lift-and-slide_door
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportFolding and sliding doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-17
    • Verziószám3
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Metal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors