Termékek közzététele
JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade

    Jansen can expand its portfolio of fire protection facades with the classification and approval of the VISS Fire facade EI90. Building on the findings of the VISS Fire facade EI60, the new approval for curtain walls and partitions offers architects design perspectives.

    Specifikáció
    • 01-03-01-10

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_VISS_Fire_EI90_fire_protection_facade
    • TermékcsaládSteel facades
    • TermékcsoportVISS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls