Termékek közzététele
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
    Jansen AG

    JANSEN VISS side-hung door

    As part of the steel profile system, VISS Side-hung doors are based on VISS standard profiles. They offer a unique system solution for large façade openings that can be integrated into the building shell visually without compromising its aesthetics. Thanks to their integration as a system solution, they offer planning reliability with BIM data, data from JANIsoft and article availability ex stock (subject to prior sale). With the CE marking, it is suitable for wide-ranging use.

    Specifikáció
    • 01-03-03-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_VISS_side-hung_door
    • TermékcsaládSteel facades
    • TermékcsoportVISS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-28
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)550
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors