Termékek közzététele
TALAS TRENDY Single lever basin mixer, 105 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

TALAS TRENDY Single lever basin mixer, 105 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome

Single lever basin mixer, 105 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3112E10041101
  • TermékcsaládTalas Trendy
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika