Termékek közzététele
CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm
CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm
    Jika

    CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm

    Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH3112I8xxx1201
    • TermékcsaládCUBIX
    • TermékcsoportFaucets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika