Termékek közzététele
MIO Style Single lever basin mixer, without waste, chrome
Jika

MIO Style Single lever basin mixer, without waste, chrome

Single lever basin mixer, without waste, chrome
Specifikáció
  • Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes and simple controls. The single lever basin mixer contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. The faucet is supplied without waste. We recommend ordering the Click-Clack sink outlet (H391710040001) and the Mio 5/4"-32mm sink siphon (H374710040001). The chrome surface of the faucet and the ceramic cartridge of the faucets are covered by a 5-year warranty. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH3112F10041101
  • TermékcsaládMIO STYLE
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika