Termékek közzététele
MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt
MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt
    Jika

    MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt

    Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt
    Specifikáció
    • Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes and simple controls. The single lever sink deck mounted mixer in the new matte black color design, the advantage is a smooth surface, which is highly resistant to scratching, with high swivel spout 193 mm contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH3512F17162601
    • TermékcsaládMIO STYLE
    • TermékcsoportFaucets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeCsehország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText