Termékek közzététele
JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)
Johns Manville

JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)

JM No Mix Open Cell (NMOC) Spray Polyurethane Foam (SPF) is a two-component, low-density insulation system. It is specifically designed for insulating the interiors of commercial, residential, and industrial buildings, and does not require mixing. With its consistent yield, superior thermal insulation, and excellent air sealing properties, along with exceptional adhesion, JM NMOC is an ideal choice for creating high-performing, energy-efficient buildings.

RECOMMENDED USES: 

  • Walls 
  • Unvented Attics
  • 1-Hour Fire-Resistance Wall Assembly
  • Floors
  • Vented Attics
  • 2-Hour Fire-Resistance Wall Assembly
  • Ceilings
  • Crawl Spaces

PERFORMANCE ADVANTAGES:

  • Improves Energy Efficiency
  • Provides an Effective Air Barrier
  • Exceptional Adhesion

INSTALLER ADVANTAGES

  • 17,000 BFT/set
  • Excellent Adhesion
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítójm-nmoc-spf
  • TermékcsaládBuilding Insulation
  • TermékcsoportSpray Foam Insulation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 19
  • CSI MasterFormat 2014 névFoamed-In-Place Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation