Termékek közzététele
JM® TPO-SA - 60 mil
Johns Manville

JM® TPO-SA - 60 mil

JM TPO-SA (Self-Adhered) membranes can be installed up to three times faster than a traditional fully adhered application through the “peel and stick” technology of our factory-applied adhesive. With Excellent adhesive performance and bond down to 20° F without the need for any additional prep or primer on all approved horizontal substrates. JM TPO-SA works great for installations that require little to no VOCs and may also have fewer weather restrictions than many traditional adhesive systems. JM TPO-SA starts strong and stays strong for the full life of the roof.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítójm-tpo-sa
  • TermékcsaládRoofing
  • TermékcsoportMembranes
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes