Termékek közzététele
Pocket window 1 rail 1 leaf
Pocket window 1 rail 1 leaf
    K.LINE

    Pocket window 1 rail 1 leaf

    3.6/5 csillag3.6(8 vélemény)
    1-leaf pocket window
    • 1 track
    • 160mm or 200mm sash
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Specifikáció
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Wheelchair accessible
      • Outside and inside handles
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKLBG1R-1VTL
    • TermékcsaládCoulissants
    • TermékcsoportKL-BG
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-18
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország
    Portugália
    Spanyolország