Termékek közzététele
Oak Heidelberg Satin Lacquer
Kährs

Oak Heidelberg Satin Lacquer

The toasted wheat hues in this 3-strip oak floor from the European Naturals Collection are enhanced by the grain’s sweeping design.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N59EK50KW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakheidelberg585075
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportEuropean Naturals Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
4.3/5 csillag 4.3 (24)