Termékek közzététele
Walnut Motif
Kährs

Walnut Motif

The chocolaty hues of this stained, single-strip walnut floor from the Canvas Collection are dotted with knots and natural colour variations, resulting in a rich and rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AVA1QKW180
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówalnutmotif595252
  • TermékcsaládKährs Avanti
  • TermékcsoportCanvas Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)13
  • Szélesség (mm)1860
  • Mélység (mm)127
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDiófa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
4.3/5 csillag 4.3 (24)
3.8/5 csillag 3.8 (5)