Termékek közzététele
Oak Maggiore
Kährs

Oak Maggiore

The black-and-tan colour range in this single-strip floor from the Da Capo Collection results in an extremely rustic expression. The naturally occurring knots and cracks add to the quality of the surface, giving the floor a worn complexion reminiscent of reclaimed timber. Each board is carefully brushed to bring out the quality of the grain and highlight the natural properties of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Every board is meticulously hand-scraped, which emphasises the aged appearance of the floor.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 151XDDEKF0KW190
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakmaggiore586392
  • TermékcsaládKährs Supreme
  • TermékcsoportDa Capo Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)1900
  • Mélység (mm)190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek

3.1/5 csillag 3.1 (8)
4.3/5 csillag 4.3 (24)
3.8/5 csillag 3.8 (5)