Termékek közzététele
Oak Indietro
Kährs

Oak Indietro

This smoked, 3-strip floor from the Da Capo collection features an intentional colour variation in the boards, ranging from bleached blonde to rich carob hues to create a dramatic and weathered look. The knots, cracks and discolourations in the boards result in a beautifully aged expression. Each plank is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks Smoked 153XCDEKRNKW190
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakindietro596862
  • TermékcsaládKährs Supreme
  • TermékcsoportDa Capo Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)1900
  • Mélység (mm)190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek