Termékek közzététele
Oak Pearl 187 mm
Kährs

Oak Pearl 187 mm

This milky white, single-strip oak floor from the Shine Collection features a lustrous pearl shimmer, which enhances its smooth and even colouring. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The high-gloss lacquer finish adds sheen, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N4AEKP8KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakpearl596888
  • TermékcsaládKährs Supreme
  • TermékcsoportShine Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2266
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek