Termékek közzététele
Oak Village
Kährs

Oak Village

The blonde colour palette found in this single-strip oak floor from the Habitat Collection is punctuated with large knots and cracks for a rustic and worn expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Specifikáció
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 37107AEKF0KW180
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakvillage586851
  • TermékcsaládKährs Linnea
  • TermékcsoportHabitat Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)7
  • Szélesség (mm)1810
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek