Termékek közzététele
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.
    Specifikáció
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27569
    • TermékcsaládRITI
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)85
    • Mélység (mm)85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire