Termékek közzététele
TAILOR - Rectangular Table 2400x600

TAILOR - Rectangular Table 2400x600

Tailor table is a versatile table in a multitude of different standard sizes and finishes – and it can also, of course, be ordered in dimensions perfectly tailored to meet customer needs. The leg mount is a sand-moulded casting of recycled aluminium, the shape and expression of which recalls the industrial heritage of the Husqvarna iron foundry. Tailor is a handsome and practical solution that is as much at home in flexible office.
Specifikáció
  • Tailor table comes in heights of 730 mm and 900 mm and 17 different sizes in rectangular, square or round versions. Choose from tabletops in strips of oak, birch or ash wood veneer, white or matt black laminate, black desktop and standard stains on ash. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The leg is of solid wood, secured in a socket-style leg mount made of sand-cast recycled aluminium. It is easy to separate the socket and the leg. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of our standard colours. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminum.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótailor-ta1_24060
  • TermékcsaládTable
  • TermékcsoportTailor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-18
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)2400
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névBooths and Tables
  • OmniClass szám23-21 23 15
  • OmniClass névResidential Tables

Termék elérhetősége

Európa