Termékek közzététele
2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm
Kebony

2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid.

The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning.

Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2485
  • TermékcsaládKebony Decking
  • TermékcsoportKebony Character
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-06-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)28
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • IFC besorolásAnyag
  • OmniClass szám23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass névHardwood Rigid Profiles

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Óceánia Afrika