Termékek közzététele
Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Plan Care Tip-up seat 34983010038, wall mounted, seat: 450 mm, chrome-plated/light grey
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34983010038
  • TermékcsaládCare
  • TermékcsoportShower & Bathtub
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)128
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)537
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)12.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések