Termékek közzététele
Hand shower sliding rail with shower bracket

Hand shower sliding rail with shower bracket

Plan Hand shower sliding rail 54985010800, with shower bracket, 800 mm, chrome-plated
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító54985010800
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportShower & Bathtub
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)22
  • Mélység (mm)67
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.112
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru