Termékek közzététele
Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

IXMO Single lever basin mixer 59516012101, for wall installation (round), extension 243 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító59516012101
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)74
  • Szélesség (mm)88
  • Mélység (mm)265
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.4666
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia