Termékek közzététele
Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

IXMO Set IXMO_solo single lever mix 59552019522, with hose connection/square, handle IXMO Pure, chrome-plated
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító59552019522
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportShower & Bathtub
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)89
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.856
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru