Termékek közzététele
ColdStore Panels Data Sheet

ColdStore Panels Data Sheet

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold /chill store and clean rooms . These firesafe, hygienic and fibre free insulated panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including internal ‘box within a box’ applications.
Specifikáció
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • TermékcsaládWall panel
  • Termékcsoportinsulated wall panels
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2017-12-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliizocianurát PIR
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódSs_60_60_15
  • Uniclass 2015 leírásCold room systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 21 26
  • CSI MasterFormat 2014 névCold Storage Rooms
  • OmniClass szám23-19 31 19 13 11
  • OmniClass névCold Storage Rooms
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika