Termékek közzététele
D127.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings
Knauf
Archivált

D127.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
Specifikáció
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD127_sp_Knauf-Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings
  • TermékcsaládCeilings Systems
  • TermékcsoportNon-demountable Ceilings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagHorganyozott acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névCeiling panels
  • UNSPSC kód30161602
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25
  • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 13 21
  • OmniClass névCeiling Panels
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes