Termékek közzététele
Purist® 18" four-light pendant
Purist® 18" four-light pendant
Purist® 18" four-light pendant
    Kohler

    Purist® 18" four-light pendant

    The sleek lines and modern design of Purist lighting complement contemporary home decor. Minimalist sconces, pendants, and linear chandeliers provide a soft, inviting warmth, reflecting elegant simplicity. Available in an array of finishes, these versatile fixtures were created to complement the KOHLER® Purist faucet collection for a cohesive home design.

    Features

    • Rounded glass shades connect with tube attachments and metal bases in contemporary designs fit for any room
    • Coordinates with faucets and accessories in the Purist collection
    • Requires four bulbs with medium (E26) base; T10 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Suitable for sloped ceiling installations not to exceed 15°
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK-27266-PE04-BLL
    • TermékcsaládLighting Fixture
    • TermékcsoportPurist™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)55.75
    • Szélesség (hüvelyk)18.11
    • Mélység (hüvelyk)18.11
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures