Termékek közzététele
K-11748-KS Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter and screwdriver stops
Kohler

K-11748-KS Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter and screwdriver stops

This Rite-Temp pressure-balancing valve works behind the scenes to prevent scalding and thermal shock for optimal comfort. Additionally, the unit features a diaphragm design that virtually eliminates freeze-ups from contamination and water debris. When paired with compatible trim, this valve delivers a high-temperature limit stop and an optimal comfort zone, so you can set a maximum high and then find and maintain your desired water temperature.

  • FEATURES
  • Rite-Temp® pressure-balancing diaphragm design.
  • Pressure-balancing mechanism of one-piece diaphragm cartridge design for ease of maintenance.
  • Mixing valve cycles from ''cold'' to ''hot''.
  • Integral diverter mechanism.
  • High-temperature limit setting for added safety.
  • Available with or without screwdriver stops.
  • Designed for showerhead and handshower applications.
  • Material
  • Brass valve bodies.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product dimensions:

    L 2-3/4", H 15-13/16"W 5-3/4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-11748-KS
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportRite-Temp®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek