Termékek közzététele
Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve
Kohler

Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve

The Statement wall-mount handshower holder with supply elbow features a low-profile, squared angle design with a built-in bracket that holds your handshower in place and pivots to adjust the angle of the shower spray. An integrated check valve prevents backflow. Coordinate this multitasking accessory with your iconic Statement handshower, showerhead, and accessories for a simplified, highly functional showering experience; also works with other handshower systems.

Features

  • For use with a handshower and hose (sold separately)
  • Includes check valve for backflow prevention
  • Handshower holder fits most handshowers
  • Coordinates with other products in the Statement collection

Material

  • Durable metal construction
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-26310
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportStatement™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.24
  • Szélesség (hüvelyk)1.77
  • Mélység (hüvelyk)4.09
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 leírásPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings