Termékek közzététele
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder

    Kelston accessories feature a unique blend of traditional and modern design elements that add fresh sophistication and warm elegance to the bathroom. Constructed of durable metal, this toilet tissue holder uses an innovative pivot mechanism that simplifies changing tissue rolls. This stylish design complements faucets and other fixtures in the Kelston Collection.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Kelston Collection.

    Installation

    • Tools and installation template included.


    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-13504
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportKelston®.
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.44
    • Szélesség (hüvelyk)3.94
    • Mélység (hüvelyk)8.62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 21
    • OmniClass névToilet Paper Dispensers