Termékek közzététele
K-20202-RA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange, and right-hand drain
K-20202-RA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange, and right-hand drain
    Kohler

    K-20202-RA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange, and right-hand drain

    Featuring a simple, crisp design, this Underscore alcove bath exudes refined style with contemporary flair. A slotted overflow drain allows for a luxuriously deep bath as you relax against the comfortable sloped backrest. This ADA-compliant bath offers a low step-over height for ease of access.


    FEATURES

    • Convenient 19-inch step-over height retains the same depth as a standard 21-inch bath.
    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.
    • Integral apron creates a clean, finished look.
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation.
    • Textured bottom surface.
    • Right-hand drain.
    • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately).

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Three-wall alcove.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-20202-RA
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportUnderscore®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)20.25
    • Szélesség (hüvelyk)32
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs